Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Analyseur d’oxygène in situ et sonde pour zones dangereuses sans pare-flammes Rosemount™ Oxymitter™ 4000

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer is ideal for hazardous areas and operates without a flame arrestor.

L’analyseur d’oxygène in situ et la sonde Rosemount Oxymitter 4000 sont idéaux pour les zones dangereuses et ne comprennent pas de pare-flammes. L’analyseur d’oxygène fonctionne à des températures de procédé allant jusqu’à 700 °C (1 300 °F), offrant une réponse rapide avec une précision et une fiabilité optimales.

Principales fonctionnalités

  • Précision exceptionnelle
  • Électronique montée sur la sonde ou séparément
  • Électronique avancée Xi en option
  • Grand indicateur LCD rétroéclairé
  • Fonctionnalités logicielles avancées
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Adaptable à toute installation de sonde d’O2 existante
  • Diagnostics de capteur avancés : une alarme indique quand un étalonnage est recommandé
  • Classification antidéflagrante en option : voir la fiche de spécifications 106-340.C01
  • Communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus : compatibles avec AMS/PlantWeb®
  • Entièrement réparable sur site
  • Option d’insertion variable de la sonde