Fallback image
Rosemount™ Oxymitter™ 4000 In Situ Oxygen Analyzer

Analyseur d’oxygène in situ Rosemount™ Oxymitter™ 4000 avec sonde et électronique de pointe Xi pour zones sûres

The Rosemount Oxymitter 4000 In Situ Oxygen Analyzer measures oxygen levels in flue gases that can be used in a control system or by a boiler operator to fine tune burner fuel/air ratios for maximum

L'analyseur d'oxygène in situ Rosemount  Oxymitter 4000 effectue des mesures des niveaux d'oxygène dans les gaz de combustion qui peuvent être utilisées dans un système de contrôle-commande ou par un opérateur de chaudière afin d'ajuster le rapport air-combustible des brûleurs pour obtenir une efficacité maximale.

Principales fonctionnalités

  • Précision exceptionnelle
  • Électronique montée sur la sonde ou séparément
  • Électronique avancée Xi en option
  • Grand indicateur LCD rétroéclairé
  • Fonctionnalités logicielles avancées
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Adaptable à toute installation de sonde d’O2 existante
  • Diagnostics de capteur avancés : une alarme indique quand un étalonnage est recommandé
  • Classification antidéflagrante en option : voir la fiche de spécifications 106-340.C01
  • Communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus : compatibles avec AMS/PlantWeb®
  • Entièrement réparable sur site
  • Option d’insertion variable de la sonde