Fallback image
Product Image

Analyseur d’oxygène in situ et sonde pour zones dangereuses Rosemount™ Oxymitter™ 4000

The Rosemount Oxymitter 4000 is a zirconium oxide-based oxygen transmitter for hazardous areas, offering explosion-proof ratings.

L’analyseur d’oxygène in situ pour zones dangereuses Rosemount Oxymitter 4000 est le premier transmetteur d’oxygène in situ par oxyde de zirconium au monde qui possède une certification antidéflagrante pour la mesure des gaz de combustion. L’analyseur d’oxygène in situ fonctionne à des températures de procédé allant jusqu’à 700 °C (1 300 °F), offrant une réponse rapide avec une précision et une fiabilité optimales. De plus, il est entièrement réparable sur site.

Principales fonctionnalités

  • Précision exceptionnelle
  • Électronique montée sur la sonde ou séparément
  • Électronique avancée Xi en option
  • Grand indicateur LCD rétroéclairé
  • Fonctionnalités logicielles avancées
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Adaptable à toute installation de sonde d’O2 existante
  • Diagnostics de capteur avancés : une alarme indique quand un étalonnage est recommandé
  • Classification antidéflagrante en option : voir la fiche de spécifications 106-340.C01
  • Communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus : compatibles avec AMS/PlantWeb®
  • Entièrement réparable sur site
  • Option d’insertion variable de la sonde