Fallback image
Rosemount Oxymitter Replacement Flue Gas Oxygen Probe

Sonde de remplacement Rosemount™ Oxymitter™ 4000

The Rosemount Oxymitter 4000 Replacement Probe is a cost-effective solution for replacing existing probes.

La sonde de remplacement Rosemount Oxymitter 4000 offre une solution aisée et économique pour remplacer les sondes précédemment installées sur les analyseurs d'oxygène Rosemount Oxymitter 4000 La sonde de remplacement fonctionne avec les composants électroniques et les câbles existants et vous permet d'obtenir une précision inégalée, une stabilité à long terme et une excellente résistance au soufre.

Principales fonctionnalités

  • Précision exceptionnelle
  • Électronique montée sur la sonde ou séparément
  • Électronique avancée Xi en option
  • Grand indicateur LCD rétroéclairé
  • Fonctionnalités logicielles avancées
  • Sans fil - via adaptateur THUM™
  • Adaptable à toute installation de sonde d’O2 existante
  • Diagnostics de capteur avancés : une alarme indique quand un étalonnage est recommandé
  • Classification antidéflagrante en option : voir la fiche de spécifications 106-340.C01
  • Communications numériques HART® ou FOUNDATION™ Fieldbus : compatibles avec AMS/PlantWeb®
  • Entièrement réparable sur site
  • Option d’insertion variable de la sonde