Fallback image
rosemount panel display unit pdu 51

Écran tactile PDU 51

Monitor tank levels, inert gas pressure, and alarms in real time with a customizable touchscreen. Choose the view you need single tank, full layout, or system overview all at your fingertips.

Les informations de surveillance des citernes à cargaison sont immédiatement disponibles. L’écran tactile PDU 51 affiche les informations critiques des jauges et autres équipements. Il communique les informations par le biais de messages textuels, de messages chiffrés, de graphiques à barres et de diagrammes. Avec l’écran PDU, les opérateurs peuvent afficher le contenu pour une ou plusieurs citernes ou les données de pression de gaz inerte avec gestion des alarmes. Plusieurs options logicielles vous sont proposées sur les écrans à 4,3" ou 7".

Principales fonctionnalités

  • L’écran tactile présente des options pour interagir avec les données de mesure des systèmes de surveillance des citernes à cargaison et les évaluer facilement.
  • Consultez les données d’une ou plusieurs citernes ou la pression d’un gaz inerte avec gestion des alarmes.
  • Il est possible d’utiliser plusieurs options logicielles pour l’écran tactile afin de répondre au mieux aux besoins spécifiques de votre navire.
  • L’écran est disponible en 4,3 pouces ou 7 pouces pour répondre à vos besoins.
  • Une sonnerie intégrée à l’unité est configurable pour faire sonner des alarmes.
  • L’écran est conforme aux exigences des principales sociétés de classifications maritimes.