Fallback image
Rosemount™ PDS42 Acoustic Pig Detector

Détecteur de racleurs acoustique Rosemount™ PDS42

This detector enables you to know the exact PIG location inside the pipeline and identifies debris removal during pipeline cleaning operations to determine if additional cycles are needed until the pipe is clean.

Obtenez une signalisation en temps réel du passage du PIG grâce au détecteur de PIG acoustique Rosemount PDS42, qui détecte le bruit généré par les PIG lorsqu’ils traversent les conduites. Aucun logiciel n’est requis du fait de l’intégration du traitement numérique du signal, qui fournit directement au système de contrôle-commande une indication à distance. Ce moniteur permet aux opérateurs de connaître l’emplacement exact des PIG à l’intérieur de la conduite et d’identifier l’élimination des débris pendant les opérations de nettoyage des conduites. Ces informations sont essentielles pour déterminer si des cycles supplémentaires sont nécessaires jusqu’à ce que la conduite soit propre, optimisant ainsi la maintenance de la conduite et garantissant une exploitation efficace. Conçu pour être non intrusif, compact, antidéflagrant et classé haute température, le Rosemount PDS42 peut être installé dans quasiment n’importe quel emplacement.

Principales fonctionnalités

  • Indique le passage du PIG en temps réel avec un raccordement direct au système de contrôle-commande et sans logiciel requis
  • Conception compacte et antidéflagrante facilitant le déploiement sur le terrain
  • Performances haute température pour un fonctionnement en toute sécurité dans les applications haute température
  • Identifie l’élimination des débris lors des opérations de nettoyage des conduites. Indique aux opérateurs s’il reste plus de débris et s’ils doivent exécuter un autre PIG jusqu’à ce que la conduite soit propre.
  • Détecte tous les types de PIG dans tous les types de fluides