Fallback image
rosemount pp205

Positionneur pneumatique Hagan à poussée 2,5 x 5

Hagan Power Positioner 2½ x 5 Thrust Type delivers precise, durable actuator control for industrial automation, offering accurate positioning, high thrust performance, and long-term reliability.

L’industrie a besoin d’appareils robustes pour commander les vannes de procédé et les mécanismes d’alimentation avec précision et en réponse à un signal de demande. Depuis de nombreuses années, les positionneurs pneumatiques Rosemount d’Emerson’s répondent aux exigences industrielles en matière de contrôle de précision dans un très grand nombre d’applications – des aciéries aux raffineries – pour lesquelles la vitesse de positionnement et la précision sont considérées comme fondamentales.

Principales fonctionnalités

  • Support pivotant
  • Couvercle antipoussière et élément chauffant interne
  • Contacteurs de fin de course et transmetteurs de position
  • Alimentation pneumatique
  • Système de verrouillage pneumatique interne
  • Précision
  • Fiabilité
  • Une maintenance simple grâce à la construction robuste du cadre
  • Un couple et une puissance efficaces à un coût minimal
  • Une réponse rapide aux petits changements de signal d’entrée causés par des gains internes élevés