Fallback image
rosemount pp814tr

Positionneur pneumatique Hagan avec couple de type 8x14

High‑torque 8x14 pneumatic positioner delivering fast, accurate, reliable control for large valves and heavy dampers in demanding industrial environments.

Les positionneurs pneumatiques Rosemount d’Emerson assurent un contrôle de précision dans un très grand nombre d’applications, des aciéries aux raffineries, pour lesquelles la vitesse de positionnement et la précision sont considérées comme fondamentales. Les unités 8 x 14 génèrent une puissance supérieure pour les travaux les plus difficiles, tels que les registres à guillotine très grand format et les vannes de gros calibre.

Principales fonctionnalités

  • Montage au sol
  • Couvercle antipoussière et élément chauffant interne
  • Contacteurs de fin de course et transmetteurs de position
  • Alimentation pneumatique
  • Système de verrouillage pneumatique interne
  • Précision
  • Fiabilité
  • Une maintenance simple grâce à la construction robuste du cadre
  • Un couple et une puissance efficaces à un coût minimal
  • Une réponse rapide aux petits changements de signal d’entrée causés par des gains internes élevés