Fallback image
rosemount pvd468r

Kit de remise à niveau pour actionneurs de registre de ventilation Rosemount™ PowerVUE™ avec couple de type 4x5 et 8x14

Upgrade damper control fast with the Rosemount™ PowerVUE™ Retrofit Kit—rugged design, digital precision, easy installation, and reliable performance for 4x5 and 8x14 actuator systems.

La nouvelle conception PowerVUE™ emprunte la robustesse de la structure et de l’actionneur Hagan, associée à la précision et à la fiabilité du contrôleur numérique de vanne Fisher FieldVUE DVC6000.

Principales fonctionnalités

  • Combine la puissance et la fiabilité de l’entraînement pneumatique Hagan avec la précision et les fonctionnalités du contrôleur numérique de vannes Fisher DVC5000/6000
  • I/P intégral : entrée bus de terrain FOUNDATION® ou 4-20 mA
  • Positionnement fiable en boucle fermée
  • Piston à double effet ; sans ailettes
  • Option de « remise en place » en cas de perte d’air
  • Commande manuelle
  • ValveLink Diagnostics/AMS
  • Convient au service en zone dangereuse ; antidéflagrant ou de sécurité intrinsèque
  • Facilité de maintenance
  • Facilité de réparation