Fallback image
rosemount pvd610

Actionneurs pour registre de ventilation Rosemount™ PowerVUE™ avec couple de type 6x10

High torque, reliable damper control for demanding industrial airflow applications—built for precise positioning, rugged performance, and seamless integration into PowerVUE systems.

Les positionneurs pneumatiques Rosemount d’Emerson répondent à des exigences de contrôle précis. La nouvelle conception PowerVUE™ emprunte la robustesse de la structure et de l’actionneur Hagan, associée à la précision et à la fiabilité du contrôleur numérique de vanne Fisher FieldVUE DVC6000.

Principales fonctionnalités

  • Combine la puissance et la fiabilité de l’entraînement pneumatique Hagan avec la précision et les fonctionnalités du contrôleur numérique de vannes Fisher DVC5000/6000
  • I/P intégral : entrée bus de terrain FOUNDATION® ou 4-20 mA
  • Positionnement fiable en boucle fermée
  • Piston à double effet ; sans ailettes
  • Option de « remise en place » en cas de perte d’air
  • Commande manuelle
  • ValveLink Diagnostics/AMS
  • Convient au service en zone dangereuse ; antidéflagrant ou de sécurité intrinsèque
  • Facilité de maintenance
  • Facilité de réparation