Fallback image
rosemount pvd814

Actionneurs pour registre de ventilation Rosemount™ PowerVUE™ avec couple de type 8x14

High torque pneumatic actuation with closed loop digital control for precise 80° rotary positioning, leveraging a rugged Hagan drive and FieldVUE™ diagnostics to ensure stable, repeatable performance in harsh industrial conditions.

Les unités robustes 8x14 génèrent une puissance supérieure pour les travaux les plus difficiles, tels que les registres à guillotine de très grand format. Le positionneur pneumatique comporte peu de pièces mobiles et reste donc la méthode d’actionnement la plus fiable et la plus rentable. Des plages de couple comprises entre 542 N m et 6 236 N m sont proposées.

Principales fonctionnalités

  • Combine la puissance et la fiabilité de l’entraînement pneumatique Hagan avec la précision et les fonctionnalités du contrôleur numérique de vannes Fisher DVC5000/6000
  • I/P intégral : entrée bus de terrain FOUNDATION® ou 4-20 mA
  • Positionnement fiable en boucle fermée
  • Piston à double effet ; sans ailettes
  • Option de « remise en place » en cas de perte d’air
  • Commande manuelle
  • ValveLink Diagnostics/AMS
  • Convient au service en zone dangereuse ; antidéflagrant ou de sécurité intrinsèque
  • Facilité de maintenance
  • Facilité de réparation