Fallback image
rosemount qdc nuclear electrical connector

Connecteur électrique à déconnexion rapide EGS pour le nucléaire

Le connecteur électrique à déconnexion rapide EGS pour le nucléaire convient aux centrales nucléaires des générations 1 et 3. Ce connecteur de type baïonnette peut être verrouillé et déverrouillé d’un simple mouvement de rotation. Léger, le connecteur est conçu, spécifié et fabriqué par Curtiss-Wright Nuclear pour être utilisé avec tous les transmetteurs de pression Rosemount des séries 1150 et 3150.

Principales fonctionnalités

  • Conçu et fabriqué par Curtiss-Wright Nuclear avec des options pour installer en usine le connecteur électrique à déconnexion rapide sur les transmetteurs de pression Rosemount séries 1150 et 3150 pour le nucléaire
  • Connecteur de type à baïonnette de 1re et 3e générations pour confinements intérieur et extérieur
  • Verrouillez et déverrouillez l’appareil d’une simple rotation pour une installation et un montage faciles
  • Petit et léger, le corps du connecteur en acier inoxydable est facile à utiliser
  • La conception de type à baïonnette permet un confinement intérieur ou extérieur avec un indicateur visuel de verrouillage pour une vérification simple
  • Conçu dans le cadre d’un programme d’assurance qualité nucléaire pour respecter les exigences des normes NQA-1, 10CFR50 annexe B, et 10CFR21