Fallback image
rosemount rdo

Système optique de mesure d'oxygène dissous Rosemount™ RDO (Obsolète)

Ce produit est à présent obsolète. Les documents et schémas pertinents sont indiqués ci-dessous.
Contactez votre représentant Emerson local pour vos besoins de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Analyseur à entrée unique ou double
  • Sonde d’oxygène utilisant la méthode d’extinction de fluorescence
  • Mesures précises : ±0,1 ppm entre 0,0 et 8,0 ppm
  • Maintenance réduite : le capuchon de détection ne doit être remplacé que tous les deux ans