Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ SAM42 Acoustic Particle Monitor

Moniteur acoustique de particules Rosemount™ SAM42

This non-intrusive acoustic particle monitor provides instant sand rates and an indication of solid particles production right from the device with the ability to detect low concentration solids in

Optimisez la production du puits en contrôlant instantanément les taux de sable directement à partir de l’appareil, tout en minimisant le risque d’érosion dans les canalisations et en renforçant la sécurité des équipements. Le Rosemount SAM42 est un moniteur acoustique non intrusif de particules qui fournit des débits instantanés du sable et une indication de la production de particules solides directement à partir de l’appareil, avec la capacité de détecter de faibles concentrations de solides dans des conditions difficiles. Ces caractéristiques se combinent afin de fournir une répétabilité et une sensibilité de la mesure du sable à la pointe de l’industrie dans des conditions de terrain.

Principales fonctionnalités

  • Sonde non intrusive avec traitement du signal intégré qui envoie les données traitées de l’appareil au système de contrôle-commande sans nécessiter de logiciel
  • Conception compacte antidéflagrante permettant une installation des plus simples sur le terrain, avec des coûts de maintenance réduits
  • Fournit des données en temps réel sur la production de solides, permettant ainsi une meilleure prise de décision
  • Meilleures performances de sa catégorie en matière de température : fonctionne sur des canalisations dont la température de surface est comprise entre -40 °C (-40 °F) et 290 °C (554 °F)
  • Capable de détecter les solides à une concentration ultra-faible dans l’écoulement
  • Répétabilité (supérieure à 99 %) et sensibilité à la pointe de l’industrie