Fallback image
Rosemount™ Supply and Communications Unit

Unité d’alimentation et de communication Rosemount™

Centralize tank data with a secure, self-contained hub that powers, stores, and shares critical sensor info supporting up to 68 channels with built-in safety and diagnostics.

Rassemblez toutes les informations essentielles de vos citernes à cargaison collectées par vos jauges radar Rosemount. L’unité d’alimentation et de communication Rosemount fait office de plate-forme de connexion qui recueille et stocke les données des jauges et des sondes. L’unité est autonome et dispose d’une connexion de sécurité intrinsèque avec les unités externes. L’unité mémorise les données de configuration des instruments connectés. Il est possible de raccorder jusqu’à 68 voies de citernes.

Principales fonctionnalités

  • Unité conçue pour fournir une alimentation électrique de sécurité intrinsèque aux jauges de niveau radar et aux équipements auxiliaires.
  • Mémorisation des données de configuration des appareils connectés.
  • Recueil et stockage des données provenant des jauges et des sondes, et transfert des données vers les dispositifs clients.
  • Unité construite pour résister aux dures réalités des environnements maritimes
  • Conformité aux exigences de toutes les principales sociétés de classifications maritimes.