Répéteur Rosemount™ Synchros™ WirelessHART®
The Rosemount Synchros WirelessHART Repeater extends WirelessHART network range and reliability.
Principales fonctionnalités
- Se monte directement sur la tuyauterie sans la couper ou en changer la configuration pour une installation simple et flexible
- Amplifiez la portée de votre réseau WirelessHART pour couvrir de vastes zones industrielles, en garantissant une connectivité constante sur de longues distances
- Technologie WirelessHART sûre et économique qui procure une fiabilité des données supérieure à 99 %
- Boîtier renforcé et conception robuste du transmetteur permettent une installation à proximité de tout procédé et des performances constantes, même dans des environnements difficiles et des zones dangereuses
- Options de montage flexibles permettant une installation en divers emplacements, garantissant une couverture de signal et des performances réseau optimales
- Conçu pour résister aux environnements industriels difficiles, le répéteur WirelessHART robuste fonctionne de manière fiable dans des températures et conditions extrêmes
- Conçu pour une faible consommation d’énergie, maximisant la durée de vie de la batterie et réduisant les besoins d’entretien