Fallback image
Rosemount 1056 Transmitter

Turbidimètre Clarity™ II Rosemount™ T1056

The Clarity II turbidimeter Model T1056 measures water turbidity with low stray light, high stability, efficient bubble rejection, and a 0.001 NTU resolution, making it ideal for monitoring filtered

Le turbidimètre Rosemount T1056 Clarity™ mesure la turbidité de l’eau. Une faible lumière parasite, une stabilité élevée, un rejet efficace des bulles et une résolution d’affichage de 0,001 NTU font de ce turbidimètre l’outil idéal pour surveiller la turbidité de l’eau potable filtrée. Le turbidimètre peut être utilisé dans d’autres applications telles que la surveillance des rejets d’eaux usées, des retours de condensats et des clarificateurs.

Principales fonctionnalités

  • Le système complet comprend l’analyseur à double ou simple entrée, une ou plusieurs sondes et l’ensemble débulleur
  • Capteur(s) conforme(s) à la méthode ISO 7027
  • Transmetteur complet avec sorties analogiques entièrement modulables et quatre alarmes entièrement programmables
  • Un menu intuitif et convivial en sept langues facilite la configuration et l’étalonnage