Fallback image
rosemount t56 turbidimeter

Turbidimètre Clarity™ II Rosemount™ T56

The Clarity II turbidimeter Model T56 measures turbidity with low stray light, high stability, efficient bubble rejection, and a 0.001 NTU resolution, ideal for monitoring drinking water turbidity.

Le turbidimètre Rosemount T56 Clarity™ mesure la turbidité de l’eau. Une faible lumière parasite, une stabilité élevée, un rejet efficace des bulles et une résolution d’affichage de 0,001 NTU font de ce turbidimètre l’outil idéal pour surveiller la turbidité de l’eau potable. Vous pouvez également utiliser le turbidimètre dans d’autres applications telles que la surveillance des rejets d’eaux usées, des retours de condensats et des clarificateurs.

Principales fonctionnalités

  • Le système complet comprend l’analyseur à double ou simple entrée, une ou plusieurs sondes et l’ensemble débulleur
  • Capteur(s) conforme(s) à la méthode ISO 7027
  • Transmetteur Rosemount 56 complet avec sorties analogiques entièrement modulables et quatre alarmes entièrement programmables
  • Un menu intuitif et convivial en sept langues facilite la configuration et l’étalonnage
  • Les communications numériques HART® sont de série