Fallback image
rosemount control cabinet

Armoire de commande Rosemount™

Streamline control room setup with the customizable Rosemount™ Control Cabinet - engineered to protect tank gauging equipment, speed up commissioning, and enable seamless expansion.​

L’armoire de commande Rosemount est conçue pour les produits de téléjaugeage Rosemount. Elle est utilisée pour simplifier les installations et pour protéger les équipements de téléjaugeage et les ordinateurs de la chaleur, de la poussière et des accès non autorisés. L’armoire est habituellement personnalisée pour répondre aux spécifications d’un projet. Elle peut être pré-configurée avec des raccordements déjà testés.

Principales fonctionnalités

  • Installation simplifiée en salle de commande.
  • Réduction du temps d’installation.
  • Configuration et contrôle préalable de l’intégralité des raccordements électriques et de la redondance TankMaster.
  • Protection des équipements et des ordinateurs de la salle de commande.
  • Intégration visuelle homogène avec le reste des armoires.
  • Possibilité d’extension ultérieure grâce à des bornes et un espace supplémentaires au sein de l’armoire.