Fallback image
Rosemount TCL Total Chlorine System

Analyseur de chlore total Rosemount™ TCL

The Model TCL measures total chlorine in water, perfect for seawater analysis. The system includes a sample conditioning unit, a sensor, and either a 56 or 1056 transmitter.

Le système de chlore total Rosemount TCL mesure le chlore total dans l’eau et constitue la solution idéale pour les applications d’analyse du chlore dans l’eau de mer. Le système de chlore total comprend un système d’échantillonnage, une sonde de chlore et un transmetteur Rosemount 56 ou Rosemount 1056.

Principales fonctionnalités

  • Système d’échantillonnage utilisé avec la sonde de chlore total Rosemount 499ACL-02.
  • Le système basé sur des réactifs permet de mesurer le chlore réel
  • Mesure en continu du chlore total pendant deux mois dans cinq gallons (19 l) de réactif
  • Faible débit échantillon (environ 15 ml/min) pour un gaspillage minimal
  • Aucune pièce métallique en contact avec le procédé, ce qui le rend idéal pour l’eau de mer