Fallback image
rosemount temperature measuring unit

Unité de mesure de la température Rosemount™

Comply with marine safety standards with the Rosemount Temperature Measuring Unit, designed for accurate cargo and vapor temperature measurements.

L’unité de mesure de température Rosemount répond à vos exigences en matière de sécurité maritime. Elle permet de mesurer la température de la cargaison et de la vapeur. Montée sur le pont ou directement sur la pompe de chargement, cette unité vous permet d’obtenir des lectures précises de la température de la cargaison et de la vapeur. Utilisant jusqu’à cinq sondes de mesure de la température, l’unité vous permet d’obtenir des lectures précises.

Principales fonctionnalités

  • Éléments de sonde Pt100 avec options de raccordement par trois (standard) ou quatre (haute précision) fils
  • Mesure de la température de la cargaison et des vapeurs à l’intérieur des citernes
  • Adaptée pour une installation sur le pont ou directement sur les pompes à cargaison
  • La robustesse du boîtier lui permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.