Fallback image
rosemount tgu 53 tank radar gauge

Jauge de niveau radar Rosemount™ TGU 53 pour cuves de GNL

Enhance LNG operations with the Rosemount TGU 53 Tank Radar Gauge. Dual radars ensure precise measurements through one still pipe.

En tant qu’opérateur GNL, votre rentabilité et votre réputation exigent une précision acceptée à la fois par l’acheteur et le vendeur. La jauge de niveau radar Rosemount TGU 53 est conçue à cette fin. La transmission radar est guidée par une chambre de tranquillisation pour mesurer la surface du produit et l’atténuateur breveté assure des lectures précises du fond de la cuve. En utilisant une jauge TGU 53 précise et fiable, vous pouvez effectuer un transfert de vos cargaisons en toute confiance. Grâce à la technologie à deux voies, les mesures des niveaux primaire et secondaire sont possibles au moyen de deux radars indépendants, mais dans un seul boîtier et avec l’installation d’une seule chambre de tranquillisation. Avec un seul piquage dans la cuve, une nouvelle installation ou une modification d’installation reste économique.

Principales fonctionnalités

  • 5e génération de performances éprouvées et à la pointe de l’industrie des radars maritimes
  • Encombrement réduit et installation efficace avec toutes les fonctions CTMS dans un seul boîtier
  • Redondance de fonctionnement sûre grâce à la technologie radar à deux voies
  • Étalonné avec traçabilité méthodologique conformément au Bureau of Weights and Measures (BIPM) - à ne pas confondre avec « l’étalonnage automatique », qui est lié au réglage plutôt qu’à l’étalonnage
  • Prend entièrement en charge les directives SIGTTO sur la séparation claire du téléjaugeage et du système d’alarme indépendant
  • La fonction unique de réglage automatique double assure une compensation continue pour les conditions de gaz modifiées.
  • Les raccordements de niveau, de pression et de température pour les deux systèmes sont dans un seul boîtier
  • La conception compacte signifie qu’aucun piquage supplémentaire dans la cuve ni aucune installation dans la cuve n’est nécessaire – ce qui est idéal pour les adaptations
  • Solution indépendante de profil de masse volumique en option
  • Soutenir l’accord de vente et d’achat de l’acheteur et du vendeur avec la plus grande précision et conformité disponible pour le CTMS maritime