Fallback image
rosemount tgu 65 tank radar gauge

Jauge de niveau radar Rosemount™ TGU 65

Ensure precise draft and level readings in narrow slop tanks with the Rosemount TGU 65. Reliable and built to perform in harsh conditions with optional redundancy.

Profitez des performances nécessaires à une mesure précise du tirant d’eau et du niveau dans vos citernes étroites à résidus. La jauge de niveau radar Rosemount TGU 65 est conçue pour une performance à long terme dans des conditions difficiles. Montée sur une chambre de tranquillisation, l’antenne réseau FMCW 10 GHz à faible perte résiste à l’encrassement et aux dépôts. Cet instrument peut offrir, en option, une redondance de niveau ou une alarme de niveau haut.

Principales fonctionnalités

  • Effectuez des mesures précises et fiables dans les conditions d’exploitation difficiles, dans les citernes et sur le pont.
  • C’est une jauge de niveau radar FMCW10 GHz, avec antenne de chambre de tranquillisation et faible perte pour résister à l’encrassement et aux dépôts dans la chambre de tranquillisation.
  • C’est la solution idéale pour la mesure de niveau dans les citernes étroites ou pour les applications de mesure de tirant d’eau de mer.
  • L’installation est facile avec un piquage dans la citerne et un faible encombrement sur le pont.
  • La jauge peut assurer, en option, une redondance de la mesure de niveau ou une alarme de niveau haut indépendante.
  • La jauge est disponible en version TGU 65C pour le maritime avec portée de 35 mètres et en version TGU 65S pour l’offshore avec option de portée étendue jusqu’à 65 mètres.
  • La robustesse du boîtier lui permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.