Fallback image
Fallback image

Vidéos

rosemount twisted square thermowell

Puits thermométrique torsadé Rosemount™ Twisted Square™

Grâce au puits thermométrique torsadé Twisted Square™, vous pouvez effectuer des mesures précises de la température du procédé et réduire le risque de défaillance du puits thermométrique dans les environnements industriels difficiles. Sa conception révolutionnaire élimine plus de 90 % des contraintes dynamiques, principales sources de défaillance du puits thermométrique, et fournit une excellente solution pour les puits thermométriques conventionnels qui ne satisfont pas aux évaluations de l’ASME PTC 19.3TW.

Principales fonctionnalités

  • Aucun calcul de fréquence de sillage ou de contrainte dynamique n’est nécessaire
  • Élimine plus de 90 % des contraintes dynamiques
  • Fiabilité renforcée et réduction des risques
  • Réduit considérablement le risque de pannes du puits thermométrique dans des conditions de service changeantes (démarrage, arrêt, évènements)
  • Adaptation facile à de nouvelles applications
  • Possibilité d’augmenter les vitesses pour un meilleur rendement
  • Possibilité de longueurs d’insertion plus importantes pour une plus grande précision de la température
  • Aucune modification de tuyauterie coûteuse et compliquée
  • Réduction des stocks (un puits thermométrique suffit)
  • Utilisation du même puits thermométrique dans des conditions de procédés différentes