Fallback image
Rosemount Ultrasonic Meter Tubes

Tubes de mesure à ultrasons Rosemount™

Les tubes de mesure à ultrasons Rosemount réduisent sensiblement les effets néfastes des turbulences sur la précision de mesure du débit en intégrant habilement un débitmètre à ultrasons Daniel et un tranquilliseur ou un faisceau tubulaire avec les longueurs de tuyau amont et aval appropriées en fonction des exigences de l’utilisateur final. Construits par des soudeurs qualifiés selon les codes en vigueur, les tubes de mesure Daniel respectent les normes de qualité les plus élevées pour garantir un arrondi interne, un état de surface lisse et homogène et un alignement précis sans décalage ni décrochement pour des performances de mesurage à long terme améliorées. Le prémontage en usine accélère l’installation, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les coûts de démarrage.

Principales fonctionnalités

  • Améliorez la précision à long terme grâce à une excellente circularité interne et à une surface lisse et régulière.
  • Atténuez considérablement les effets de la turbulence grâce à un alignement précis qui élimine les décalages.
  • Simplifiez le démarrage et améliorez l’utilisation à long terme avec des raccords de 0,5" et de 0,75" sur le tube en aval.
  • Répondez aux besoins de l’application ou de l’installation avec des raccords à souder et des extrémités qui peuvent être en biseau, à bride ou réduites.
  • Assurez des performances conformes à la norme ASME avec un test hydrostatique optionnel utilisant jusqu’à 1,5 fois la pression de service.
  • Vérifiez et autorisez la compensation à l’aide des mesures de micrométrie et de rugosité de surface interne fournies en usine.
  • Gagnez du temps et de l’argent lors de l’installation et du démarrage grâce à une solution entièrement assemblée.
  • Améliorez la durabilité et prolongez la durée de vie du produit grâce à des revêtements optionnels sablés et résistants à la corrosion.