Fallback image
rosemount vapor pressure sensor

Capteur de pression de vapeur Rosemount™

Ensure cargo safety with the Rosemount Vapor Pressure Sensor.

Travaillez en toute confiance. Grâce au capteur de pression de vapeur Rosemount, vous pouvez connaître l’état de la pression de vapeur dans vos citernes de cargaison. Ce capteur de sécurité intrinsèque est monté à l’intérieur de l’unité de téléjaugeage pour simplifier l’installation et l’accès, sans piquage supplémentaire dans la citerne.

Principales fonctionnalités

  • Le capteur de pression est disponible en version (relative) ou absolue.
  • Il permet la surveillance des alarmes haute et basse pression.
  • Le système avec capteur de pression de vapeur est conforme à l’exigence SOLAS « moyen secondaire ».
  • Partie intégrante de l’unité de téléjaugeage, la mesure de pression est fournie sans piquage supplémentaire dans la citerne.
  • Le capteur est conçu par un spécialiste de l’industrie maritime.
  • La robustesse du boîtier lui permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.