Fallback image
rosemount nga 2000 heated no and nox analyzer

Analyseur chauffé de NO et NOx Rosemount™ NGA 2000

Le module d’analyse NGA 2000 WCLD est une unité autonome complète avec conversion et détection d’échantillon, et toute l’électronique associée. La conception modulaire permet une simplicité d’intégration au système, l’évolutivité et la flexibilité. Le module peut être un instrument autonome grâce à l’ajout de notre module et plate-forme d’entrées-sorties (E/S) ou peut être intégré à un réseau d’analyse multicomposant sophistiqué. Le module d’analyse WCLD est conçu pour répondre aux exigences de l’EPA (agence américaine pour la protection de l’environnement) concernant la surveillance des NOx.

Principales fonctionnalités

  • Module de traitement d’échantillons chauffés pour les échantillons de gaz chauds/humides
  • Élimine les pertes de NO2 dans le condensat d’échantillon
  • Le refroidisseur Peltier intégré élimine l’humidité après la conversion du NO2
  • Un détecteur à semi-conducteur refroidi thermo-électriquement assure une haute stabilité
  • Arrêt automatique de l’ozoneur en cas de perte de la pression d’air
  • Contrôle à distance et capacités d’étalonnage automatique
  • Diagnostics en ligne
  • Convertisseur de NO2 en carbone vitreux efficace et indépendant de tout interférant
  • Réduit les exigences de traitement d’échantillons externes
  • Conforme aux exigences de l’agence des États-Unis pour la protection de l’environnement concernant la surveillance des NOx