Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ Wireless ET310 Corrosion and Erosion Transmitter

Transmetteur sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount™ ET310

Ce transmetteur d’épaisseur à ultrasons non intrusif, alimenté par batterie et facile à installer, mesure en continu l’épaisseur des parois des tuyaux ou des cuves afin de vous aider à comprendre l’impact de la corrosion et de l’érosion

Bénéficiez d’une visibilité continue sur la tendance à la corrosion et à l’érosion de vos conduites grâce aux données communiquées en temps réel par le transmetteur sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount ET310. Ce transmetteur d’épaisseur à ultrasons, non intrusif est alimenté par batterie et mesure en continu l’épaisseur de la paroi des tuyaux ou des cuves pour vous tenir informé du niveau de corrosion et d’érosion sur les équipements qui se trouvent à des températures pouvant monter jusqu’à 160 °C (320 °F). L’appareil est rapide et facile à installer et fournit des données fiables et précises via un réseau WirelessHART® qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées pour la maintenance et le remplacement des équipements.

Principales fonctionnalités

  • a technologie des transducteurs acoustiques électromagnétiques (EMAT) utilisée par le Rosemount ET310 permet d’effectuer des mesures à travers des revêtements de protection externes, ce qui permet une surveillance continue dans les applications du secteur amont
  • Évite de devoir retirer les revêtements de protection externes
  • Peut être utilisé dans des applications fonctionnant à des températures allant jusqu’à 160 °C (320 °F)
  • Sa détection de la perte de métal, la meilleure de sa catégorie, identifie avec précision les tendances de corrosion et d’érosion, évitant ainsi les méthodes d’inspection manuelle inefficaces et potentiellement dangereuses
  • Facile, intuitive et non intrusive, l’installation permet un déploiement rapide sans coûts d’installation du câblage
  • Aucun agent de couplage n’est nécessaire=« required » et la longue durée de vie de la batterie permet au transmetteur de fonctionner sans entretien pendant jusqu’à 9 ans