Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ Wireless ET410 Corrosion and Erosion Transmitter

Transmetteur sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount™ ET410

This non-intrusive, battery-powered, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness.

Bénéficiez d’une visibilité continue sur la tendance à la corrosion et à l’érosion de vos conduites grâce aux données communiquées en temps réel par le transmetteur sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount ET410. Ce transmetteur d’épaisseur à ultrasons, non intrusif est alimenté par batterie et mesure en continu l’épaisseur de la paroi des tuyaux ou des cuves pour vous tenir informé du niveau de corrosion et d’érosion sur les équipements qui se trouvent à des températures comprises entre -40 °C (-40 °F) et 270 °C (518 °F). L’appareil est rapide et facile à installer et fournit des données fiables et précises via un réseau WirelessHART® qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées pour la maintenance et le remplacement des équipements.

Principales fonctionnalités

  • Le Rosemount ET410 utilise la technologie des transducteurs acoustiques électromagnétiques (EMAT) pouvant prendre des mesures à travers des revêtements de protection externes, ce qui permet une surveillance continue dans les applications pour secteur amont
  • Plus besoin d’enlever les revêtements de protection externes
  • Peut être utilisé dans des applications pouvant atteindre 270 °C (518 F)
  • Son système inégalé de détection de la perte de métal identifie les tendances de corrosion et d’érosion avec précision, ainsi plus besoin d’inspections manuelles inefficaces et potentiellement dangereuses
  • Facile, intuitive et non intrusive, l’installation est rapide et ne nécessite pas de coûts supplémentaires en câblage
  • Le transmetteur ne nécessite pas d’entretien pendant 9 ans maximum, car il n’a pas besoin de coupleur et qu’il possède une batterie avec une longue durée de vie
  • La technologie WirelessHART est sécurisée, économique et offre une fiabilité des données supérieure à 99 %