Fallback image
Fallback image

Vidéos

Rosemount™ Wireless WT210 Corrosion and Erosion Transmitter

Transmetteur sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount™ WT210

This non-intrusive, battery-powered, easy to install, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness to help you understand the impact of corrosion and erosion

Bénéficiez d’une visibilité continue sur la tendance à la corrosion et à l’érosion de vos conduites grâce aux données communiquées en temps réel par le transmetteur sans fil de corrosion et d’érosion Rosemount WT210. Ce transmetteur d’épaisseur à ultrasons, non intrusif est alimenté par batterie et mesure en continu l’épaisseur de la paroi des tuyaux ou des cuves pour vous tenir informé du niveau de corrosion et d’érosion sur les équipements qui se trouvent à des températures pouvant monter jusqu’à 600 °C (1 100 °F). L’appareil est rapide et facile à installer et fournit des données fiables et précises via un réseau WirelessHART® qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées pour la maintenance et le remplacement des équipements.

Principales fonctionnalités

  • La technologie révolutionnaire de guidage d’ondes permet au transmetteur de fonctionner en continu même à des températures de 600 °C (1 100 °F), et ce sans couplage
  • Son système inégalé de détection de la perte de métal identifie les tendances de corrosion et d’érosion avec précision, ainsi plus besoin d’inspections manuelles inefficaces et potentiellement dangereuses
  • Facile, intuitive et non intrusive, l’installation est rapide et ne nécessite pas de coûts supplémentaires en câblage
  • Une installation sans soudure dans des applications à des températures allant jusqu’à 425 °C (797 °F) en utilisant le transmetteur avec le support de montage universel
  • Le transmetteur ne nécessite pas d’entretien pendant 9 ans maximum, car il n’a pas besoin de coupleur et qu’il possède une batterie avec une longue durée de vie
  • La technologie WirelessHART est sécurisée, économique et offre une fiabilité des données supérieure à 99 %