Fallback image
Rosemount™ WQS Water Quality System

Système de qualité de l’eau Rosemount™ WQS

Rosemount™ WQS Water Quality System delivers continuous multi-parameter freshwater monitoring—pH, conductivity, chlorine, oxygen, turbidity and more—without reagents or sample conditioning.

Le système de qualité de l’eau WQS permet de déterminer le pH, l’ORP, la conductivité, la température, le chlore libre ou la monochloramine, l’oxygène, la turbidité et l’indice de particules dans l’eau douce. Le système combine des instruments et des sondes spécifiés par l’utilisateur pour créer un système personnalisé de surveillance de la qualité de l’eau. Contrairement aux systèmes d’autres fabricants, le système WQS n’utilise pas de réactifs ou de systèmes de conditionnement d’échantillons coûteux.

Principales fonctionnalités

  • Le système complet comprend les capteurs, le câble et les instruments
  • Mesure le pH, l’ORP, la conductivité, la température, le chlore libre, la monochloramine, l’oxygène dissous, la turbidité et l’indice particulaire
  • Les raccords à connexion rapide Variopol facilitent le remplacement des capteurs
  • Plusieurs choix de plates-formes d’instruments
  • Instrumentation complète : deux sorties doubles, trois relais d’alarme entièrement programmables, indicateur à deux lignes, communications numériques par bus de terrain HART® ou FOUNDATION®