Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD

The X-STREAM Enhanced analyzer offers advanced gas analysis in a rugged, wall-mounted NEMA 4X/IP66 enclosure.

L’analyseur antidéflagrant X-STREAM Enhanced fournit une technologie d’analyse puissante dans un boîtier en aluminium moulé et à montage mural conforme à NEMA 4X/IP66. Les certifications internationales permettent un fonctionnement dans les zones dangereuses de Classe I, Zone 1, Groupe IIB+H2 et Classe I Division 2 BCD.

Principales fonctionnalités

  • Analyseur de gaz jusqu’à cinq composants avec photomètre NDIR/UV/VIS, cellules d’O2 paramagnétiques et électrochimiques, et sondes de conductibilité thermique et d’humidité
  • Performances améliorées grâce à la technologie IntrinzX
  • Capacités de communication modernes incluant une accessibilité par navigateur Web
  • Fiabilité exceptionnelle avec garantie de trois ans
  • Stockage des fichiers de données d’étalonnage et des journaux d’événements
  • Grandes plages dynamiques
  • L’automate programmable industriel (PLC) contrôle le traitement des échantillons et les lignes d’échantillonnage
  • Dépendance très faible de la température