Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGK

Compact analyzer combines up to four measurement channels, utilizing NDIR, UV/VIS photometry, TCD, trace moisture, and paramagnetic or electrochemical oxygen sensors, to deliver flexible, multi-gas

L’analyseur de gaz en continu X-STREAM Enhanced XEGK permet de combiner jusqu’à quatre voies pour les photomètres infrarouges non dispersifs et ultraviolets-visibles (NDIR/UV/VIS), les sondes de conductibilité thermique (TCD), les capteurs de traces d’humidité (tH2O), et les cellules d’oxygène (pO2/eO2) paramagnétiques et électrochimiques.

Principales fonctionnalités

  • Analyseur de gaz jusqu’à trois composants avec photomètre NDIR/UV/VIS, cellules d’O2 paramagnétiques et électrochimiques, et sondes de conductibilité thermique et d’humidité
  • Performances améliorées grâce à la technologie IntrinzX
  • Capacités de communication modernes, notamment une fonctionnalité par navigateur Web
  • Fiabilité exceptionnelle avec garantie de trois ans
  • Stockage des fichiers de données d’étalonnage et des journaux d’événements
  • Grandes plages dynamiques
  • L’automate programmable industriel (PLC) contrôle le traitement des échantillons et les lignes d’échantillonnage
  • Dépendance très faible de la température