Fallback image
Product Image

Analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP

The X-STREAM Enhanced XEGP analyzer measures up to five gas components simultaneously.

L’analyseur de gaz en continu Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEGP à usage général mesure jusqu’à cinq composants simultanément dans différentes combinaisons. Sa conception souple permet l’installation de bancs physiques dans leur propre compartiment, à l’écart des composants électroniques dans un montage en rack de 19 pouces ou dans un boîtier de table.

Principales fonctionnalités

  • Analyseur de gaz jusqu’à cinq composants avec photomètre NDIR/UV/VIS, cellules d’O2 paramagnétiques et électrochimiques, et sondes de conductibilité thermique et d’humidité
  • Performances améliorées grâce à la technologie IntrinzX
  • Capacités de communication modernes, notamment une fonctionnalité par navigateur Web
  • Fiabilité exceptionnelle avec garantie de trois ans
  • Stockage des fichiers de données d’étalonnage et des journaux d’événements
  • Grandes plages dynamiques
  • L’automate programmable industriel (PLC) contrôle le traitement des échantillons et les lignes d’échantillonnage
  • Dépendance très faible de la température