Fallback image
Rosemount™ XE10 Continuous Emissions Monitoring System (CEMS)

Système de surveillance continue des émissions Rosemount™ XE10 (CEMS) (obsolète)

Le CEMS Rosemount XE10 fournit une analyse fiable des émissions des sources stationnaires. Il s’agit d’une solution standardisée certifiée selon les directives européennes sur les émissions EN 14181 et EN 15267-3 (QAL1) et conforme aux réglementations 40 CFR Part 60 et Part 75 de l’EPA américaine. Le CEMS Rosemount XE10 est également équipé d’un système d’étalonnage automatisé qui facilite les contrôles de dérive du zéro et du gaz de réglage d’étendue d’échelle requis pour les procédures d’assurance qualité QAL3, garantissant ainsi des performances fiables et une conformité continue des rapports d’émissions.

Principales fonctionnalités

  • Solution compacte et modulaire comprenant l’échantillonnage de gaz, le conditionnement de l’échantillon et l’analyseur de gaz Convient pour une utilisation dans les usines qui doivent se conformer à la législation européenne selon la directive sur les émissions industrielles 2010/75/CE annexes V et VI, la directive 2015/2193 sur les installations de combustion moyenne et le système d’échange de quotas d’émission (EU ETS). Faible coût d’approvisionnement et d’exploitation Configuration simple et rapide Mesure continue et extractive possible de cinq composants gazeux (CO, NOx, SO2, CO2 et O2) Possibilité de mesurer des gaz à plusieurs composants dans un seul analyseur Possibilité d’extension et de configuration avec jusqu’à 3 modules d’analyse pour une adaptation à différents composants et plages de mesure L’accès sécurisé à distance simplifie l’utilisation et la configuration Le fonctionnement à température ambiante (de 5 à 40 °C) sans système de climatisation élimine la nécessité d’une installation dans un environnement à température contrôlée, ce qui réduit le coût de possession