Fallback image
Roxar™ Downhole Clamps & Cable Protectors

Protecteurs de câble Roxar

Cross‑coupling cable protectors designed to safeguard downhole cables along the production string, preventing damage and enabling rapid installation for reliable, long‑term operation

Les protecteurs de câble Roxar constituent l’un des principaux éléments d’une installation réussie et d’un fonctionnement fiable à long terme. Les protecteurs de couplage mutuel Roxar sont conçus pour protéger l’intégrité du câble de fond de puits dans la colonne de production. Sans cette protection supplémentaire, le câble peut être endommagé et ainsi entraîné un dysfonctionnement ou un raccourcissement de la durée de vie des équipements en fond de puits. La conception de la protection permet une installation efficace qui s’effectue généralement en moins de quarante-cinq secondes. Les protecteurs de câble Roxar peuvent être utilisés sur les câbles et les boîtiers plats pour les jauges permanentes de fond de puits, les injections de produits chimiques, les soupapes de sécurité en surface et d’autres applications.

Principales fonctionnalités

  • Le protecteur de câble Roxar est très fin.
  • Les protecteurs de câble Roxar sont munis d’un mécanisme de verrouillage à boulon qui minimise le risque de desserrage des composants sous l’effet des vibrations ou des chocs, lorsqu’ils sont passés dans un trou ou pendant la production.
  • Chaque collier a été conçu avec une protection de boulon supplémentaire en cas de course inhabituelle lors de l’installation.
  • Pas de pièces détachées qui pourraient être perdues dans le puits de forage.
  • Nos protecteurs de câble sont conformes aux normes industrielles, telles que la norme TR2385.
  • Conception profilée, avec bords lisses et transitions fluides
  • Construction intégrée sans pièces détachées et à charnières.