Fallback image
Roxar™ Connectors and Splices

Connecteurs et jonctions Roxar

Cable connectors and splices for mono and dual TEC cables using dual metal‑to‑metal seals and test ports for safe deployment, providing full pressure barriers and fast installation to reduce rig time.

Roxar propose des connecteurs de câble, des jonctions en ligne et des jonctions en Y pour les câbles à conducteurs à gaine (TEC) simple et double. Nos jonctions utilisent la technologie de joint double métal sur métal avec un orifice de pression pour les tests avant déploiement en fond de puits. Tous les joints en HS sont dotées d’une barrière de pression intégrée afin de s’assurer que tout dommage au câble ou aux jauges sous la jonction ne permet pas à la pression de dépasser la jonction. Notre conception de joints nous permet d’être un leader dans le secteur en ce qui concerne les temps d’installation les plus rapides. Cela permet à nos clients de gagner du temps de forage et de réduire leur temps de travail en zone rouge.

Principales fonctionnalités

  • Chaque jonction peut être entièrement ou partiellement constitué onshore afin d’assurer une installation sur site efficace. Cela permet à Emerson de réduire le temps de forage pour les tests de pression et les raccordements de câbles.
  • La jonction en ligne en fond de puits Roxar permet de connecter un câble TEC de ¼ po (à paires torsadées ou monocâbles) chaque fois qu’une jonction est requise sur un câble TEC. Cela peut être dû au fait que le câble est endommagé lorsqu’il passe dans le trou ou qu’il est raccordé au-dessus ou au-dessous d’une garniture d’étanchéité ou d’un autre appareil de finition sans rainure de dérivation.
  • La jonction en Y Roxar peut être utilisée pour raccorder deux monocâbles indépendants d’un support de ligne d’impulsion dans un câble simple à paires torsadées. La jonction en Y serait alors placée près du support de la ligne d’impulsion et fixée à la ligne d’impulsion à l’aide de pièces de fixation ou d’un support approprié.
  • Nos joints d’étanchéité métal sur métal créent plusieurs barrières de pression à l’intérieur de chaque jonction​. Cela garantit la fiabilité de nos connecteurs et jonctions et que chaque barrière peut être testée sous pression.