Fallback image
Downhole Monitoring and Control - Cables, Clamps & Protectors

Câbles de fond de puits Roxar

Tubing encased conductors built for harsh downhole conditions, providing power transmission and two way communication to downhole instruments

Roxar fournit une large gamme de conducteurs à gaine (TEC) spécialement conçus pour répondre aux défis environnementaux les plus difficiles associés à l’environnement de fond de puits. Le câble sert de support d’alimentation et permet la communication bidirectionnelle entre le DHNC (contrôleur de réseau en fond de puits) et les instruments de fond de puits. Roxar propose une sélection de câbles à conducteur simple, à conducteurs doubles, de câbles pare-chocs et de boîtiers plats. Nos ingénieurs collaborent avec les clients afin d’optimiser la sélection des composants, tels que les caractéristiques de l’alliage des lignes d’impulsion, l’épaisseur des parois et les matériaux d’encapsulation pour répondre aux paramètres spécifiques des puits.

Principales fonctionnalités

  • La ligne d’impulsion soudée en acier inoxydable et en alliage de nickel assure une protection supérieure du conducteur contre les chocs physiques et chimiques.
  • La métallurgie et l’épaisseur de la paroi de la ligne d’impulsion de protection sont déterminées sur la base des conditions du puits telles que la pression, la température et la résistance aux produits chimiques des produits du puits.
  • La ligne d’impulsion complète est entourée d’un matériau d’encapsulation sélectionné pour sa résistance à la température et aux produits de puits afin d’offrir une protection supplémentaire au câble de la ligne d’impulsion encapsulé.
  • Roxar conçoit, produit et fournit fréquemment des ensembles de boîtiers plats pour intégrer les conduites hydrauliques selon les besoins afin de fournir des solutions complètes pour optimiser le temps d’installation, ce qui permet de réduire le nombre de bobinoirs et d’améliorer la sécurité et l’efficacité.
  • Un pare-chocs en acier galvanisé supplémentaire peut être ajouté aux configurations du boîtier plat pour augmenter davantage la résistance à l’écrasement.
  • Dans le cadre de notre procédé d’assurance de la qualité, chaque câble est soumis à un test électrique avant son transport vers le site du puits.