Fallback image
Roxar™ Downhole Network Controller Cards

Contrôleur de réseau en fond de puits (DHNC) Roxar™

Downhole Network Controller cards enabling two‑way communication between downhole instruments and the operator interface through the Tubing Encapsulated Cable, supporting all Roxar tools with proven long‑term reliability

Le contrôleur de réseau en fond de puits (DHNC) agit comme une interface pour fournir une communication bidirectionnelle entre les instruments de fond de puits et l’interface des opérateurs via le câble de ligne d’impulsion encapsulé (TEC). Le DHNC peut exécuter tous les outils de fond de puits du catalogue Roxar et communiquer sur toutes les interfaces standard du secteur. Roxar fournit également une gamme d’unités d’acquisition de surface (SAU) ou de réservoirs sous-marins (DIU) qui permettent d’installer le DHNC en surface ou sur une infrastructure sous-marine. Depuis sa mise sur le marché en 2006, des milliers de DHNC ont été installés sous la mer suite au succès de la qualification au deuxième trimestre de toutes les principales entreprises EPC. Le contrôleur s’est avéré être un outil remarquable et fiable avec des antécédents exceptionnels en matière de fonctionnement et d’entretien.

Principales fonctionnalités

  • Le DHNC est conçu pour soutenir le réseau en fonds de puits intégré (IDN) de Roxar en prenant le rôle de principal concentrateur d’alimentation et de communication. Le DHNC agit comme une interface avec les infrastructures opérateur et tierces.
  • Le DHNC est conforme à la norme d’interface de puits intelligents (IWIS) et est également entièrement conforme à la norme API 17F.
  • Le réseau en fond de puits intégré (IDN) permet d’utiliser n’importe quelle combinaison d’outils de notre gamme de produits de fond de puits sur un seul câble. Tous les éléments de l’infrastructure de surveillance du gisement sont reliés entre eux, offrant ainsi à l’opérateur une flexibilité totale et le choix de sélectionner différents capteurs.
  • En utilisant le DHNC, Roxar peut mettre à niveau le logiciel dans le contrôleur et les outils de fonds de puits lorsqu’ils sont installés sur le terrain.
  • Le DHNC peut prendre en charge toutes les générations actuelles et précédentes de la gamme de produits de fond de puits Roxar.
  • Le DHNC peut être installé en surface ou sous la mer sans nécessité de modification de conception. Roxar propose des SAU et des DIU adaptés à tous les environnements et infrastructures de terrain. Cela inclut les solutions à un ou plusieurs puits, les boîtiers antidéflagrants, à l’épreuve des intempéries ou zones sûres.
  • Chaque DHNC est soumis à un test qualitatif de température, de choc et de vibration selon la norme ESS ou API correspondante avant de quitter l’atelier.