Fallback image
 Roxar Downhole Pressure and Temperature Gauges

Jauges de pression et de température en fond de puits Roxar

Permanent downhole gauges suitable for the harshest and hottest deep well environment, providing critical pressure and temperature data needed to update models, manage production rates and optimize reservoir performance

Conçus pour une installation permanente dans les gisements de pétrole et de gaz, les capteurs de pression et de température en fond de puits Roxar se caractérisent par des mesures à cristaux de quartz pour un fonctionnement fiable dans les conditions de puits les plus extrêmes. Ces capteurs transmettent continuellement des données numérisées de pression et de température à la surface, à partir de tout emplacement du gisement, ce qui permet aux opérateurs de prendre des décisions éclairées tout au long de la durée de vie du puits.

Principales fonctionnalités

  • Une mesure bien supérieure aux limites de la jauge électronique hybride avec une technologie silicone sur isolant (SOI) indique jusqu’à 225 °C (437 °F)
  • Assure une précision de lecture à long terme de la mesure de la température en fond de puits avec les mesures de cristal de quartz
  • Déploiement souple pour les puits de production, d’injection et d’observation, et dans les puits intelligents multi-zones très complexes
  • Repose sur les supports de jauge de fond de puits adaptés spécifiquement à la gamme de sondes de température et de pression en fond de puits d’Emerson
  • Installé avec un câble de ligne d’impulsion encapsulé (TEC) simple, en utilisant également la technologie TEC à paires torsadées pour une longue portée et pour créer un circuit entièrement isolé dans des puits soumis à un bruit électrique (applications ESP).
  • Installé avec un câble de ligne d’impulsion encapsulé (TEC) simple, en utilisant également la technologie TEC à paires torsadées pour une longue portée et pour créer un circuit entièrement isolé dans des puits soumis à un bruit électrique (applications ESP).