Fallback image
Fallback image

Vidéos

Product Image

Système PT sans fil en fond de puits Roxar™

A fully integrated downhole solution ensuring continuous monitoring of temperature and pressure, enhancing offshore safety and production.

Le système PT sans fil en fond de puits Roxar surveille en permanence la température et la pression de l’anneau B pendant toute la durée de vie du puits. Composé d’un lecteur sans fil et d’un transpondeur PT sans fil, le système perfectionné améliore la production et la sécurité en mer en fournissant des données pour les avertissements précoces de haute pression, en surveillant l’intégrité du tubage et en empêchant la montée en pression. Le système PT sans fil en fond de puits Roxar est un système d’alimentation et de signal sans fil robuste qui a été installé dans plus de 100 puits avec un fonctionnement et des antécédents excellents.

Principales fonctionnalités

  • Mesures en temps réel de la température et de la pression avec une surveillance continue et des fréquences d’échantillonnage d’une seconde.
  • Utilisent une solution de fond de puits entièrement intégrée qui se connecte au réseau de fond de puits intégré (IDN) standard de Roxar. Il peut être combiné avec d’autres instruments de la gamme en fond de puits Roxar.
  • L’outil a une configuration grâce à une transmission électronique sans fil de l’alimentation et des données – aucun câble nécessaire.
  • Le système PT sans fil en fond de puits minimise les temps d’arrêt en étant alimenté par l’IDN de Roxar, sans nécessiter de batterie.
  • Le système PT sans fil en fond de puits Roxar a fait l’objet de tests approfondis selon les normes de l’industrie.
  • Il s’agit d’un outil d’alésage complet et doté d’une conception à haute intégrité, sans pénétration dans le tubage.