Fallback image
White Sun Shield Salinity

Système de mesure polyphasique de la salinité Roxar™

A dedicated salinity sensor providing sensitive and real-time measurement of the conductivity and salinity of produced water in multiphase production wells.

Lorsque la conductivité de l’eau est instable, mesurer la conductivité et la salinité de l’eau extraite d’un puits peut constituer un paramètre opérationnel crucial pour les opérateurs pétroliers et gaziers. Emerson propose un capteur de salinité dédié, adapté aux flux triphasés gaz-liquide, en combinaison avec le débitmètre polyphasique Roxar 2600 (MPFM). Le système de mesure polyphasique de la salinité Roxar (RMSS) effectue en temps réel une mesure de la conductivité et de la salinité de l’eau produite dans les puits de production polyphasiques. Avec le MPFM Roxar 2600, les opérateurs peuvent obtenir des mesures polyphasiques indépendantes de la salinité et prendre les mesures appropriées en fonction des données, si nécessaire.

Principales fonctionnalités

  • Conception compacte constituée d’un tronçon de tuyauterie et d’un calculateur de débit Ex d, généralement installé en amont du MPFM Roxar 2600
  • L’approche modulaire garantit que le RMSS est un module distinct, ce qui permet son intégration au MPFM Roxar 2600, qu’il soit nouveau ou existant
  • Sorties continues en temps réel de la conductivité et de la salinité de l’eau
  • Les mesures de la conductivité fournies comme entrée au MPFM Roxar 2600 permettent à ce dernier d’être moins affecté par les variations de la conductivité de l’eau
  • Ces mesures de conductivité soutiennent les activités de maintien de l’écoulement, telles que la détection directe de l’eau de formation et la surveillance des infiltration, l’optimisation des inhibiteurs de corrosion, d’érosion et de tartre, ainsi que la surveillance des infiltrations de l’eau injectée