Débitmètre multiphasique sous-marin Roxar™
Débitmètre polyphasique sous-marin de nouvelle génération pour les puits de pétrole et de gaz, conçu pour la fiabilité, la précision et l’auto-vérification sur site
Principales fonctionnalités
- Plate-forme de mesure polyphasique hybride combinant l’impédance, les micro-ondes, la densité et la détection du débit massique
- Redondance matérielle, logicielle et fonctionnelle unique
- Capacités élevées de vérification sur site et d’autodiagnostic
- Un système de mesure 2-en-1 intégré unique
- Résistant au tartre et à l’encrassement par la cire avec un traitement par nanotechnologie
- Chemin d’écoulement non intrusif