Fallback image
roxar subsea sand monitors

Systèmes sous-marins de surveillance du sable Roxar™ (obsolète)

This product is now obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Ce produit est à présent obsolète. Les documents et schémas pertinents sont indiqués ci-dessous.
Contactez votre représentant Emerson local pour vos besoins de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Le capteur acoustique fournit une réponse immédiate dès la production de sable.
  • La conception compacte et robuste facilite l’installation et l’extraction sur l’extérieur de la tuyauterie de production sous-marine.
  • Les modèles ROV récupérables et non récupérables sont disponibles, tous deux montés sur des colliers préinstallés, avec des entonnoirs de guidage.
  • Peut être utilisé avec les capteurs d’érosion par le sable Roxar pour confirmer positivement la survenue et la gravité d’un événement de sable, permettant ainsi aux opérateurs d’avoir un contrôle complet de la production de sable.
  • Connectez-vous au logiciel de surveillance Roxar Fieldwatch pour une analyse approfondie et une investigation des changements de conditions du procédé.