Fallback image
Fallback image

Vidéos

Roxar Subsea Wetgas Meter

Débitmètres de gaz humides Roxar™ pour exploitation sous-marine

Débitmètres de gaz humide sous-marins conçus pour les réservoirs complexes, fournissant des débits précis d’eau, de gaz et de condensat en temps réel afin d’améliorer le maintien de l'écoulement et de protéger l’intégrité sous-marine

Les débitmètres de gaz humide Roxar pour exploitation sous-marine effectuent des mesures extrêmement précises du débit d’eau, de gaz et de condensat, réduisant les risques et offrant un meilleur maintien de l’écoulement. Ce débitmètre perfectionné fait preuve d’une sensibilité à l’eau et d’une précision inégalées, ainsi que d’un temps de réponse court, contribuant ainsi à une mesure fiable de la production. Il s'agit notamment du premier système intégré de mesure du degré de salinité du secteur, qui fournit des informations essentielles pour protéger l'intégrité des conduites et des puits sous-marins et soutenir les stratégies de comptage et d'allocation sur les champs de gaz et de condensat de gaz.

Principales fonctionnalités

  • Optimisation de la précision grâce à une analyse multivariable et à un relevé de mesure triphasé basé sur micro-ondes et densimètre gamma
  • Sachez si l’eau de formation pénètre dans le flux grâce au premier système de mesure en ligne dédié au degré de salinité du secteur
  • Détectez des variations aussi faibles que 0,2 ppm de la teneur en eau du puits en écoulement – une sensibilité jamais atteinte
  • Agissez immédiatement pour protéger l’intégrité du système sous-marin avec des vitesses de mesure de 20 fois par seconde
  • Simplifiez l’installation et l’intégration grâce à une conception compacte
  • Réalisez des performances maximales tout au long de la durée de vie du champ grâce à une fiabilité éprouvée sur le terrain et une redondance totale