Fallback image
 Roxar™ Watercut Meter

Compteurs de teneur en eau Roxar

Full‑bore meter using microwave resonance to deliver accurate water cut measurement in any flow, offering robust, drift‑free sensitivity and detecting changes as small as 50 parts per million

Les compteurs de teneur en eau Roxar à montage en ligne et sur site utilisent une technologie de résonance à micro-ondes sensible permettant de mesurer avec précision la permittivité d’un mélange huile/eau en temps réel. Les compteurs à passage intégral améliorent l’efficacité du puits, le processus de séparation, le comptage transactionnel et les rapports fiscaux et peuvent être facilement ajustés par rapport au degré de salinité et aux variations de masse volumique de l’huile sèche

Principales fonctionnalités

  • Le compteur de teneur en eau Roxar utilise une technologie brevetée de résonance à micro-ondes pour mesurer avec précision la permittivité d’un mélange huile/eau.
  • Compensation automatique de la teneur en sel dans la fraction d’eau grâce à une fonction AutoSalinity.
  • Compensation des variations de masse volumique du fluide en temps réel grâce à une fonction AutoZero
  • Offre un principe de mesure robuste et stable avec une solution en ligne à passage intégral
  • Couvre un large éventail de tranquiliseurs – degré de salinité, masse volumique, température, etc.