Détecteurs de gaz toxiquesà trajet ouvert Spectrex™ 950 et 960
Détecteur UV de gaz toxiques à trajet ouvert pour le sulfure d’hydrogène (H2S), le dioxyde de soufre (SO2) ou l’ammoniac (NH3).
Principales fonctionnalités
- Détection de gaz toxiques à longue portée, jusqu’à 200 ft (60 m)
- Détection de gaz toxiques H2S et SO2 ou NH3
- Étalonné en usine à vie pour réduire les dépenses de maintenance
- Haute sensibilité et réponse rapide
- Optique chauffée pour améliorer les performances dans des conditions de glace, de condensation et de neige
- Fonctionnement continu dans des conditions environnementales extrêmes et difficiles