Fallback image
Aperio Vision Workstations - Cargo Operations

Moniteurs et stations de travail Vision pour le maritime

The Aperio Vision Workstation with 19” or 24” monitors and Vision CPUs delivers clear, actionable marine operations.

La gestion des citernes pour la maritime devient claire et réalisable grâce à la station de travail Vision équipée d’un moniteur. Contrôlez les opérations liées à vos citernes à l’aide d’une unité centrale de traitement (CPU) de la station de travail et d’une visualisation sur un moniteur TFT de 17”, 19” ou 24”. La CPU s’intègre en tant qu’unité séparée ou montée à l’arrière des moniteurs. La CPU ne comporte pas de pièces mobiles et n’a pas besoin de ventilateur. Les moniteurs se montent facilement sur une console ou un bureau. L’option d’écran tactile est utile s’il n’est pas possible d’installer une boule de commande ou un clavier. Les moniteurs sont équipés d’une vue grand angle et d’une gradation d’éclairage complète.

Principales fonctionnalités

  • Conception robuste adaptée aux environnements maritimes difficiles
  • Différentes possibilités d’installation sur un panneau, une console ou un bureau
  • Large éventail de tailles de moniteurs : 17”, 19” ou 24”
  • Alimentation électrique 24 Vcc, 230 Vca ou double
  • CPU intégrée pour les applications MTM
  • Ports de raccordement pour clavier, souris ou boule de commande externe
  • Ports de raccordement Ethernet
  • Conçu par un spécialiste de l’industrie marine
  • Conforme aux exigences de toutes les principales classifications maritimes