Service d’étalonnage & de validation des instruments de mesure


Emerson contribue à rétablir la précision des données, les performances et le contrôle des procédés de vos instruments grâce à notre service d’étalonnage & de validation. Notre personnel d’entretien certifié en usine peut vous fournir l’expertise nécessaire pour vous assurer que vous répondez aux exigences de mesure de données précises et aux réglementations du secteur de votre installation. Vous pouvez envoyer vos instruments de mesure au centre de service Emerson le plus proche afin qu’ils soient étalonnés et vérifiés, ou nous pouvons effectuer des étalonnages et des vérifications sur site dans votre installation.

Informations sur les services

Le personnel d’entretien certifié en usine d’Emerson peut étalonner et valider tous les instruments de mesure afin de préserver les performances et la précision de vos produits, et vous pouvez ainsi :

  • respecter les résultats cibles ;
  • prévenir les temps d’arrêt ;
  • respecter les exigences réglementaires locales et nationales ;
  • garantir la fiabilité de vos instruments de mesure.

Étalonnage régulier :

La précision du produit peut dériver au fil du temps, particulièrement pour les appareils soumis à des vibrations, des chocs et des conditions de fonctionnement difficiles, entraînant des variations légères mais critiques. Le personnel d’entretien certifié en usine peut diagnostiquer, vérifier et étalonner vos appareils selon les spécifications d’usine.

Emerson s’assure que vos exigences d’étalonnage régulier et planifié sont respectées grâce à la planification et à l’exécution de toutes les activités afin que votre personnel puisse se concentrer sur d’autres tâches essentielles.

 

Services d’étalonnage et de vérification sur site

Emerson offre des services d’étalonnage et de validation sur site pour tous les instruments de mesure d’Emerson. Notre personnel d’entretien certifié en usine est disponible pour inspecter vos équipements d’instrumentation afin d’assurer des performances optimales. Ils peuvent également recommander des solutions économiques qui permettent de renforcer la fiabilité et de faciliter la maintenance.

 

Étalonnages du centre de service :

l’étalonnage de vos instruments de mesures optimise la conformité réglementaire et les procédés en améliorant la qualité et le rendement, tout en réduisant l’incertitude.

 

Dans nos centres de service Emerson, notre réseau mondial de services d’étalonnage certifiés ISO/CEI 17025 offre une couverture complète pour les étalonnages de débit massique, de masse volumique, de température, les étalonnages de pression et de volume, avec des incertitudes de débit massique aussi basses que 0,017 % et des incertitudes sur la densité aussi faibles que 0,03 %.

 

Les offres d’étalonnage comprennent :

  • l’étalonnage à l’aide de dispositifs de mesure traçables au NIST ;
  • l’état initial/état final avec étalonnages multipoints et plages personnalisées ;
  • la participation d’un client témoin ;
  • la conformité aux exigences en matière de poids & mesures/comptage transactionnel

Avantages des services d'étalonnage et de validation d'Emerson :

  • Service rapide avec un délai d'étalonnage court
  • Le personnel d’entretien certifié sur site diagnostique et vérifie l’étalonnage par rapport aux spécifications de l’usine.
  • Recevoir les résultats d’inspection "tel que trouvé" et les données "tel que laissé"
  • Certificat d’étalonnage et rapport d’essai d’inspection fournis pour vos dossiers.
  • Les méthodes de mesure et les équipements de test utilisés lors de l’inspection et de la validation sont traçables selon le NIST (National Institute of Standards and Technology) ou d’autres normes nationales.
  • Traçabilité selon les normes ISO 9001, ISO 17025, ISO 10474.21, EN 10204.21, le cas échéant.