混合搅拌罐液位测量解决方案

适用于化工行业的连续式和点式液位测量和控制解决方案

Level Measurement Solutions for Blending and Mixing Tanks

强大、可靠又准确的液位测量

混合罐或搅拌罐广泛应用于化工行业的多项工艺中,用于将不同的流体或流体与固体介质混合。 搅拌罐可以在常温或高温环境中使用以提高溶解度。 需要进行液位测量,以监控添加物,防止溢罐。 常见的挑战包括腐蚀性介质的存在,冷凝、泡沫以及黏稠内容物的介质积聚风险。 混合罐或搅拌罐一般配备搅拌器,因此需要使用非接触式和/或低侵入式仪表,避免干扰内部结构。

艾默生的 Rosemount 非接触式雷达物位变送器产品系列与 Rosemount 2100 液位开关系列相结合,可提供理想的液位测量解决方案,并且能够承受恶劣且多变的工况。